Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic single-lever pillar mixer F4LT1002
Thermostatic single-lever pillar mixer F4LT1002

    Thermostatic single-lever pillar mixer F4LT1002

    Google-Übersetzung,
    F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Sanitärräume im Gesundheits- und Pflegebereich, mit 148 mm Hebel. Thermostatgesteuerte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne zusätzlichen Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe im ergonomischen Bügeldesign, mit leichter Wölbung in der Front und basaltgrauer Beschichtung, nach dem Zwei-Sinne-Prinzip (taktil und optisch). Zum Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser über Schläuche, inklusive Siebe. Reinigungsoptimierte Armatur, Ganzmetallkonstruktion, Messing bleiarm poliert verchromt (Bleianteil ≤ 0,2%), mit volumenreduziertem Wasserdurchfluss ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min, Ausladung 135 mm.
    Spezifikation
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Spout fixed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030066749
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeManual taps medical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)225
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit