Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S Self-closing washbasin tap F3SV1009
F3S Self-closing washbasin tap F3SV1009

    F3S Self-closing washbasin tap F3SV1009

    Google-Übersetzung,

    F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Sanitäranlagen, mit Fernbedienung für Unterputzmontage. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Anlagen. Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbedienung, kolbenlose Konstruktion, selbstschließend, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Ganzmetallkonstruktion, sichtbare Teile glanzverchromt. Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für unsichtbare Montage mittels Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, mit Aussparung für KWC-Wandablauf DN 15 (separat erforderlich), vormontierte Druckknopfbetätigung. Unterputzkasten, hydraulische Steuerleitungen mit Leerrohr (2 m) und Befestigungsmaterial. Anschluss und Wartung über den Technikraum.

    Wandsteckdose muss separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • built-in fitting model Finishing section
      compatible A3000 open no
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      depressurised no
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 20 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 10 Seconds
      type of mixing no
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      sound insulation no
      spout fixed
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting raw
      surface treatment fitting none
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting concealed
      type of operation manual operation
      type of tap bib tap
      volume flow rate at 3 bar 0.3 l/s
      water connection threaded connection (internal)
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030067876
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSelf closing taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit