Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S Self-closing washbasin tap F3SV1010
F3S Self-closing washbasin tap F3SV1010

    F3S Self-closing washbasin tap F3SV1010

    Google-Übersetzung,

    F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbausatz für die Unterputzmontage im Rohbauset, für Sanitärräume. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Räume. Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbedienung, kolbenlose Konstruktion, selbstschließend und zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Ganzmetallkonstruktion, sichtbare Teile glanzverchromt. Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorne mit Sicherheitsschrauben, mit Aussparung für erforderlichen KWC-Wandablauf DN 15, vormontierte Druckknopfbetätigung. Hydraulische Steuerleitungen, Verbindungsschlauch zum Durchgangsventil und Befestigungsmaterial. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

    Wandsteckdose muss separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • built-in fitting model Finishing section
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      depressurised no
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 20 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 10 Seconds
      type of mixing no
      pop-up waste set no
      protective shutdown no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting raw
      surface treatment fitting none
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of tap bib tap
      volume flow rate at 3 bar 0.3 l/s
      water connection threaded connection (internal)
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030067885
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSelf closing taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit