Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    Google-Übersetzung,
    F5E - A3000 open WC-Spülarmatur DN 20 als Fertigmontageset für den Unterputzeinbau im Rohbauset, elektronisch gesteuert. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Objekte. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für bauseits zu stellende Sensoren, maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetspülventil inkl. beiliegendem Drosseleinsatz zur Spülmengenreduzierung, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 x 2 mm mit Belüftungslöchern, Befestigung von vorne mit Sicherheitsschrauben, inkl. Piezo-Taster. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Betätigung. Mit Möglichkeit zur Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über Funktionscontroller ECC2, 24 V DC.
    Spezifikation
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030068203
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeElectronic WC flushing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika