Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE Duschklappsitz zur Wandmontage, mit durchgehender und ergonomisch geformter Sitzfläche aus Polyurethan, Farbe basaltgrau, mit integriertem Verstärkungsrahmen, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herunterklappen, Wandhalterung aus Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Tragkraft bis 150 kg, Befestigungsmaterial bauseits. Maße 450 x 90 x 458 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600003783
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeShower seats and backs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)458
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower seats

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit