Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM
PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM

    PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM

    Google-Übersetzung,
    PLANOX Waschtischunterschrank mit nahtlos geschweißter Wanne, ein Waschbecken, zur Wandmontage geeignet, mit Warm- und Kaltwasseranschluss von hinten rechts oder links. Edelstahlgehäuse, satiniert, Materialstärke 1,5 mm. Mittiger Ablauf, flach perforierter Ablauf G 1 1/2 B, inklusive Montagematerial. Anschlussfertig mit vormontierter elektronischer Waschtischarmatur F5E-Mix, optoelektronisch gesteuert und per Handbewegung betätigt. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6-V-Lithiumbatterie (CR-P2) und Sensor in einem Ganzmetallgehäuse aus poliertem, verchromtem Messing. Temperaturhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Diebstahlsicherer Luftsprudler im SLIM-Design mit integriertem Durchflussregler (5,0 l/min). Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Aktivierung, Sicherheitsabschaltung zur kontinuierlichen Erfassung und Speicherung statistischer Daten. Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung möglich. Abmessungen: 600 x 530 x 450 mm (B x H x T), Breite des Waschbeckens: 600 mm
    Spezifikation
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 600 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600004041
    • ProduktfamilieWashbasins & Washtroughs
    • ProduktgruppeWashtroughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)530
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit