Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS Foam soap dispenser EXO625B
EXOS Foam soap dispenser EXO625B

    EXOS Foam soap dispenser EXO625B

    Google-Übersetzung,
    EXOS elektronischer Seifenspender für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front schwarzes Einscheiben-Sicherheitsglas, Materialstärke 1,2 mm, seitliches Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit berührungslosem opto-elektronisch gesteuertem Näherungssensor, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestand, benötigt vier 1,5 V (=6 V) AA-Batterien, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, dosiert je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm über Waschtisch oder Tischplatte, Befestigungsmaterial inklusive.
    Spezifikation
    • filling quantity 800
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      number of batteries 4
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries AA Mignon battery 1.5 V
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of soap container integrated refillable tank
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008774
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)325
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit