Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Soap dispenser STR619N
STRATOS Soap dispenser STR619N

    STRATOS Soap dispenser STR619N

    Google-Übersetzung,

    STRATOS Seifenspender zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gewölbte Front mit Sichtfenster und Druckknopf zur Frontbedienung, Zylinderschloss mit Schlüssel, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 1000 ml Nachfüllbehälter, inklusive Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 186 x 154 x 150 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • filling quantity 1
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 150 mm
      overall height 154 mm
      overall width 186 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008892
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)154
    • Breite (mm)186
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)1.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit