EXOS Händetrockner zur Wandmontage, aus Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front schwarzes Einscheiben-Sicherheitsglas, Materialstärke 1,2 mm, mit berührungslosem optoelektronisch gesteuertem Näherungssensor, Warmlufttemperatur einstellbar, Sensorreichweite einstellbar von 10-25 cm, Dauerlaufschutz mit automatischer Abschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar, Kabel und Stecker bauseits.
Anschlussspannung: 230 V, 50-60 Hz
Gesamtleistung: 1000 W
Heizung: 500 W
Motor: 500 W
Luftmenge: 80 m³/h
Luftgeschwindigkeit: 95-115 m/s
Geräuschpegel: 76,2 dB(A)
Schutzklasse IPX1
Schutzklasse I
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Vereinigte Arabische Emirate | Belgien | Australien | Kanada | Südafrika |
Deutschland | USA | |||
Estland | ||||
Finnland | ||||
Frankreich | ||||
Irland | ||||
Italien | ||||
Kroatien | ||||
Lettland | ||||
Litauen | ||||
Luxemburg | ||||
Niederlande | ||||
Österreich | ||||
Polen | ||||
Rumänien | ||||
Russland | ||||
Schweden | ||||
Schweiz | ||||
Serbien | ||||
Slowakei | ||||
Slowenien | ||||
Spanien | ||||
Tschechische Republik | ||||
Ukraine | ||||
Ungarn | ||||
Vereinigtes Königreich |