Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS Foam soap dispenser EXO616EX
EXOS Foam soap dispenser EXO616EX

    EXOS Foam soap dispenser EXO616EX

    Google-Übersetzung,
    EXOS Schaumseifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit Edelstahl-Ziehgriff, passend für KWC Schaumseife, inklusive Befestigungsmaterial und 650 ml KWC Schaumseifenkartusche.
    Spezifikation
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 500 mm
      overall width 124 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008911
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)124
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Vereinigte Arabische Emirate
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit