Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    Google-Übersetzung,

    STRATOS Klappdeckelaufsatz für Abfallbehälter STR607, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, abgeschrägte Front mit selbstschließendem Klappdeckel, Zylinderschloss mit Schlüssel, inkl. Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 399 x 185 x 229 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008919
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeComplementary parts accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)399
    • Tiefe (mm)229
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit