EXOS Desinfektionsmittelspender zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, seitliches Sichtfenster, Vorderseite mit Anwendungshinweis, Zylinderschloss mit Schlüssel, geeignet für flüssiges Händedesinfektionsmittel oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, mit Edelstahl-Zughebel, Spendermechanismus an der Vorderseite zum einfachen Nachfüllen, inkl. Befestigungsmaterial.
Abmessungen 120 x 345 x 120 mm (B x H x T)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Vereinigte Arabische Emirate | Belgien | Australien | Kanada | Südafrika |
Deutschland | USA | |||
Estland | ||||
Finnland | ||||
Frankreich | ||||
Irland | ||||
Italien | ||||
Kroatien | ||||
Lettland | ||||
Litauen | ||||
Luxemburg | ||||
Niederlande | ||||
Österreich | ||||
Polen | ||||
Rumänien | ||||
Russland | ||||
Schweden | ||||
Schweiz | ||||
Serbien | ||||
Slowakei | ||||
Slowenien | ||||
Spanien | ||||
Tschechische Republik | ||||
Ukraine | ||||
Ungarn | ||||
Vereinigtes Königreich |