Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Google-Übersetzung,
    Bedienbare Wände: Modell 2020

    Das Modell 2020 von KWIK-WALL mit einzelnen Paneelen / multidirektionalem Betrieb wurde für dauerhafte Leistung entwickelt. Sie werden mit einem strukturakustischen Substrat hergestellt, das auf beide Seiten eines stahlverstärkten Rahmens drucklaminiert ist. Für zusätzliche Haltbarkeit kann eine (optionale) Stahlhaut auf das Trägermaterial laminiert werden. Das Modell 2020 kombiniert einzeln bedienbare Paneele mit einem Schienensystem, das 90° „X“, „L“ und „T“ Kreuzungen für unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten nutzen kann.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2020_3in_Multi_Directional
    • ProduktfamilieOperable Partitions
    • ProduktgruppeOperable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-05-26
    • Editionsnummer3
    • Höhe (Inches)194
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)3
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • Klassifizierung10 22 39
    • Format2014TitelFolding Panel Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit