Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Google-Übersetzung,
    Bedienbare Wände: Modell 3010 Das Modell 3010 von KWIK-WALL kombiniert langlebige Stahlhäute mit einem geschweißten Stahlrahmen, um überlegene Haltbarkeit und maximale Schallkontrolle zu bieten. Optional sind auch Schalen für akustische Substratplatten erhältlich. Das fortschrittliche Curve & Diverter-Betriebssystem, das bis zu einer Modulhöhe von 7,4 m (24'-2") erhältlich ist, ermöglicht ein müheloses Wenden von Modulen durch radiusartige Kreuzungen, was besonders für Module mit einer Höhe von über 4,93 m (16'-2") geeignet ist ) hoch.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • ProduktfamilieOperable Partitions
    • ProduktgruppeOperable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-05-27
    • Editionsnummer4
    • Höhe (Inches)288
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)3
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • Klassifizierung10 22 39
    • Format2014TitelFolding Panel Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit