Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High-Efficiency FT Series Floor Combi

High-Efficiency FT Series Floor Combi

Google-Übersetzung,

Intelligente Heizung

Verlängern Sie die Lebensdauer des Heizkessels und erhöhen Sie gleichzeitig den Komfort

Das Standmodell der FT-Serie mit intelligenter Technologie unterbricht den Heizzyklus während eines Warmwasserbedarfs. Anschließend wird automatisch ermittelt, ob der Raumheizungsmodus ohne Reduzierung der Warmwassertemperatur wieder eingeschaltet werden kann.

Dies führt zu weniger Zyklen Ihres Kessels und verlängert dessen Lebensdauer! Die FT-Serie liefert weiterhin bis zu 3 gpm für die Raumheizung, was ausreichend ist, um weiterhin für ein warmes Zuhause zu sorgen. Gleichzeitige Raumheizung und Warmwasserbereitung in einem Paket.

Diese Aussage kann kein anderer Standkombikessel machen!

Kombi der FT-Serie

Intelligente Warmwasserbereitung

Der einzigartige, integrierte Mini-Indirektspeicher für Warmwasser des Kombikessels der FT-Serie liefert bei Bedarf stabiles Warmwasser. Das Gerät ist in der Lage, Ihr Zuhause mit Wärme zu versorgen und gleichzeitig Warmwasser dort bereitzustellen, wo Sie es benötigen. Diese Aussage kann kein anderer Kombi-Standheizkessel treffen! Mit einem Kombigerät der FT-Serie werden Sie nie wieder eine mal heiße, mal nicht heiße Dusche erleben!

  • Enthält jederzeit bis zu einer Gallone gespeichertes Warmwasser im Standby-Modus
  • Bietet eine sofortige Reaktion und verkürzt die „Zeit bis zum Wasserhahn“ erheblich, um ein Kaltwasser-Sandwich zu verhindern
  • Mini-indirekt + werkseitig geliefertes Mischventil = präzise, ​​stabile Wassertemperatur
Spezifikation
  • Taking Condensing Off-the-Wall

    Built-in Low Loss Header

    Integral low loss header hydraulically separates the boiler loop from the home's heating loop. Simple connection to the system's supply and return and the boiler piping is complete!

    10:1 Turndown

    Boiler and combi units modulate seamlessly from 100% to 10% of input during heat demand with full input during domestic demand. The means energy and fuel savings!

    DHW Smart Priority™

    Innovative design requires no diverter valve so water is supplied for both space heating and domestic water heating simultaneously

    Ultra High Efficiency

    Environmentally friendly ultra high 95% AFUE efficiency

    Industry Leading Domestic Hot Water Delivery

    Industry best domestic hot water delivery from a combi boiler:
    First minute delivery of 6+ gpm at a 70o rise and continuous delivery of 5.2 gpm at a 70o rise

    Multiple Venting Options

    PVC, CPVC, Polypropylene and Stainless Steel
    Two-pipe or two-pipe to concentric venting

    All Piping Connections Located on Top

    Uniquely designed for the replacement market with 100% of connections on the top of the unit - including domestic recirc
    An easy retrofit for all boilers - even older cast iron units!

    Contractor & Installation Friendly

    • Quick set-up control functions
    • Built-in low loss header
    • Easy front access - securely hinged panel requires no screws
    • Left side panels (3) for additional access
    • Multiple vent configuration options - bazooka or separate
    • Thermostatic mixing valve included with EVERY combi unit
Technische Spezifikation
  • Referenznummerft-series-floor-combi
  • ProduktfamilieCondensing Boilers
  • ProduktgruppeFT Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA