Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High-Efficiency MagnaTherm® HTD - Boilers & Water Heaters

High-Efficiency MagnaTherm® HTD - Boilers & Water Heaters

Google-Übersetzung,

20:1 Brennwertkessel und Volumenwassererhitzer

TRU TRAC O2 TRIM
Die elektrische Kraftstoff-Luft-Verhältnissteuerung des Verbrennungsprozesses in Echtzeit führt zu einem optimierten Wirkungsgrad über den gesamten Regelbereich von 20:1.

LAARS LINC™
Das intuitiv zu bedienende Touchscreen-Steuerungssystem umfasst erweiterte Funktionen wie automatische Kaskadierung, intelligente Redundanz und Schnellstarteinrichtung.

BIS ZU 96 % THERMISCHE EFFIZIENZ
Der praxiserprobte Edelstahl-Wärmetauscher liefert ultrahohe thermische Wirkungsgrade.

VARI-PRIME PUMP®-STEUERUNG
Passt die Kesselmodulation an die Kesselpumpe mit variabler Drehzahl an, um die installierte Gesamteffizienz zu erhöhen.

FLEXIBLE INSTALLATION
Eine kleine Standfläche, ein schlankes vertikales Design und ein abnehmbares Oberteil helfen, in enge Technikräume zu passen.

Viele Elektropakete verfügbar, um die Spannungsanforderungen am Einsatzort zu erfüllen; 120, 240, 480 oder 600 VAC.

Spezifikation
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlaars-magnatherm-hdt
  • ProduktfamilieHot Water Heat Generators
  • ProduktgruppeMagnaTherm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA