Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mighty Therm2: Residential and Light Commercial Boiler / Volume Water Heater

Mighty Therm2: Residential and Light Commercial Boiler / Volume Water Heater

Google-Übersetzung,
Der Boiler und Warmwasserbereiter Mighty Therm2 der Serien 200 - 400 ist in den Größen 200, 300 und 400 MBH erhältlich und arbeitet mit einem umweltfreundlichen Wirkungsgrad von 85 % bei niedrigen NOx-Emissionen. Laars Heating Systems hat die Mighty Therm 2, Serie 200-400 so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen, zu installieren und zu warten ist. Es verwendet grundlegende Kappen- und Kolbentemperatursteuerungen und verfügt über eine Niederspannungs-Klemmleiste für eine einfache Fehlersuche. Das kompakte modulare Design, die Entlüftungsoptionen von oben oder hinten und die Möglichkeit, entweder im Innen- oder Außenbereich installiert zu werden, sorgen für Flexibilität bei der Installation.
Spezifikation
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlaars-000009
  • ProduktfamilieHot Water Heat Generators
  • ProduktgruppeMightyTherm 2
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-01-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA