NeoTherm ist ein kondensierender Hydronikboiler oder Volumenwassererhitzer mit direkter Entlüftung, geschlossener Verbrennung und einem thermischen Wirkungsgrad von bis zu 96 %, der mit einem Regelbereich von 5 zu 1 moduliert. Es verfügt über einen ASME-Edelstahlwärmetauscher, ein Funkenzündungssystem und niedrige NOx-Emissionen (weniger als 10 ppm) für ein benutzerfreundliches und umweltfreundliches Paket. NeoTherm ist standardmäßig mit dem neuen LAARS Integrated Control System ausgestattet, das die Zündsteuerung, Temperatursteuerung und Obergrenze in einem benutzerfreundlichen Gerät vereint, das alles mit einer einfach zu bedienenden, großen Farb-Touchscreen-Oberfläche erledigt. Das PID-Steuerungssystem verfügt über Frostschutz und viele andere Funktionen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |