Der fortschrittliche Flammrohrwärmetauscher der FT-Serie nutzt die neueste Technologie im Flammrohrbau mit einem korrosionsbeständigen Edelstahldesign, was zu einer schnellen Heizreaktion, einem extrem hohen Wirkungsgrad und jahrelangem zuverlässigen Betrieb dieses leistungsstarken Wandkessels führt.
Dieses Design reduziert die Heizkosten im Vergleich zu älteren Heizkesseln mit geringem Wirkungsgrad erheblich – bis zu 20 % weniger! Spart möglicherweise Tausende von Dollar an Heizkosten über die Lebensdauer des Kessels.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |