Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High-Efficiency LT Series Tankless Water Heater with Recirculation Pump

High-Efficiency LT Series Tankless Water Heater with Recirculation Pump

Google-Übersetzung,

Durchlauferhitzer der LT-Serie – der einzige Durchlauferhitzer, den Sie brauchen!

Der kondensierende Durchlauferhitzer der LT-Serie kann leicht zum einzigen Durchlauferhitzer werden, den Sie verwenden. Von Einfamilienhäusern bis hin zu gewerblichen Anwendungen – dieser intelligent konstruierte Durchlauferhitzer ist für alles geeignet.

Entwickelt für alles!

  • Höhere Temperaturausgangseinstellung – bis zu 180 ° F bei Standardmodellen
  • Hohe Warmwasserleistung von 5,1 gpm bei einem Temperaturanstieg von 77 ° F
  • Kaskadenentlüftung mit PVC oder PP
  • Einfache Einrichtung kaskadierter Einheiten mit integrierter Steuerung und verfügbarem Rack-Montagesystem
  • Zur Verwendung mit Luftbehandlungs-Raumheizungsanwendungen unter Verwendung der Prioritätsverriegelung der LT-Serie, um die Priorität der Warmwasserbereitung sicherzustellen

Entwickelt für eine lange Lebensdauer

Sein robuster Edelstahl-Wärmetauscher ist robust konstruiert und verfügt über ein ovales Rohrdesign für maximale Wärmeübertragung und lange Lebensdauer. Das ovale Design sorgt für weniger Kalkablagerungen, eine höhere thermische Effizienz und einen geringeren Wartungsaufwand. Das einzigartige Design bietet eine um das 3,5-fache längere Lebensdauer als ein Kupferwärmetauscher.

Die LT-Serie verfügt über eine Brennersteuerung und ein Verbrennungssystem, das auf längere Lebensdauer, geringere Staubbildung und weniger Wartungsprobleme ausgelegt ist. Dieses Verbrennungssystem umfasst ein Unterdruck-Gasventil und eine Metallfaserkonstruktion.

Spezifikation
  • The Next Level in Tankless Innovation

    Environmentally Responsible

    High efficiency, condensing technology with UEF (Uniform Energy Factor) of 0.95
    Low NOx system exceeds the most stringent NOx regulations
    Energy Star certified
    Certified by the Green Restaurant Association

    Robust Stainless Steel Heat Exchanger

    Long life and high performance utilizing a unique oval pipe design
    15-year warranty

    Reliable, Durable, Easy

    Easy to set up with bottom water connections
    Easy service with outside air and water filter access
    Great retrofit or new installation choice in residential or commercial applications

    Flexible Features

    Natural gas or propane models
    Multiple venting options
    Cascade up to 16 Standard units

    Title 24

    The Laars LT Series Tankless Water Heater models are capable of meeting Title 24 requirements

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlt-series-water-heater-with-recirc-pump
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeLT Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired instantaneous water heaters
  • Klassifizierung22 34 30
  • Format2014TitelResidential Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 13
  • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit