Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame

    Google-Übersetzung,

    Das L-OL-4-FAÇADE ist ein horizontales Lamellensystem für hinterlüftete Fassaden oder Sichtschutzkonstruktionen. Es besteht aus stranggepressten AA6063T5-Aluminiumlamellen mit einer Dicke von 1,4 mm und hinteren Halterungen aus verzinktem Stahl.

    Spezifikation
    • Factory Assembly Module Height: 18.43” (468mm)

      Minimum Factory Assembly Module Width: 22.17” (563mm)
      Maximum Factory Assembly Module Width: 230.31” (5850mm)

      Blade spacing: 3.58” (91mm)

      Approximate Shipping Weight: 13 Kg per m2
      Minimum Mounting Profile Width: 1.18” (30mm)
      Maximum Mounting Profile Width: 2.36” (60mm)

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-OL-4-FACHADA
    • ProduktfamilieScreens and Louvers
    • ProduktgruppeScreens and Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameLouvers
    • UNSPSCCode30161901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit