Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame

    Google-Übersetzung,

    Der horizontale Lüftungsschlitz ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Es besteht aus stranggepressten AA6063T5-Aluminiumlamellen mit einer Dicke von 0,8 mm und verdeckten Befestigungsklammern aus verzinktem Stahl.

    Die Autodesk Revit-Familie umfasst die Visualisierung und Information von zwei Arten von vertikalen Montageprofilen: SHS-Rohre aus 6063/6061 Aluminium oder ASTM500-Stahl.

    Spezifikation
    • TYPEBlade SpacingMaximum Factory Assembly of Louver Module

      Width x Height

      Approximated Louver Shipping Weight
      Type A1” (25.4mm)90.55” x 23.35”(2300x593mm)5 Kg per m2
      Type B1 3/8” (33.9mm)90.55” x 25.06”(2300x611mm)4 Kg per m2

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-RA-LP-T2
    • ProduktfamilieScreens and Louvers
    • ProduktgruppeScreens and Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameLouvers
    • UNSPSCCode30161901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit