Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame
Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame

    Google-Übersetzung,

    Das L-RFA145 ist ein modulares horizontales Sieb und Lüftungsgitter. Es hat ein einzigartiges Klingenprofil, das für einen hohen freien Bereich ausgelegt ist. Es besteht aus stranggepressten AA6063T5-Aluminiumlamellen mit einer Dicke von 1,1 mm und einem Rahmen aus verzinktem Stahl oder Aluminium.

    Spezifikation
    • TYPE

      Blade spacingMaximum Factory Assembly Module Size

      Width x Height

      Approximate Shipping Weight
      Type A

      2 3/8” (60mm)

      118 1/8” x 117 1/4” (3000x2980mm)

      18 Kg per m2

      Type B

      4 11/32” (110mm)

      118 1/8” x 117 5/8” (3000x2990mm)

      10 Kg per m2

      Type C5 29/32” (150mm)118 1/8” x 118 1/2” (3000x3011mm)8 Kg per m2

      Frame Material:
      Galvanized Steel (Default)
      Aluminum (Optional)

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-RFA-145
    • ProduktfamilieScreens and Louvers
    • ProduktgruppeScreens and Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameLouvers
    • UNSPSCCode30161901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit