Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Screen and Louver, Modular, L-RFA146-T1, with frame
 Screen and Louver, Modular, L-RFA146-T1, with frame
 Screen and Louver, Modular, L-RFA146-T1, with frame
 Screen and Louver, Modular, L-RFA146-T1, with frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-RFA146-T1, with frame

    Google-Übersetzung,

    Der L-RFA146-T1 ist ein modularer horizontaler Schirm und ein Lamellengitter für hinterlüftete Fassaden oder sichtgeschützte Konstruktionen.

    Der Typ L-RFA146-T1-FLANGE_FRAME ist für die Oberflächenmontage vorgesehen. Der vordere Flanschrahmen verbirgt konsistente Lücken zwischen dem Luftschlitz und der Öffnung, die durch variable Größen und nicht rechtwinklige Bedingungen verursacht werden. Die Flügel und der Rahmen bestehen aus stranggepresstem Aluminium AA6063T5 mit 1 mm Dicke.

    Der Typ L-RFA146-T1-CHANNEL_FRAME bietet eine konsistente Außenabmessung um den Lamellenumfang herum und kann bündig mit der Fläche einer Wand installiert, von einer Fläche eingelassen oder in eine Hülse geschoben werden. Die Flügel sind aus extrudiertem AA6063T5-Aluminium mit 1 mm Dicke und der Rahmen aus verzinktem Stahl oder Aluminium.

    Spezifikation

    • Louver Blade Spacing:
      Type A: 3” (76mm)
      Type B: 4.72” (120mm)

      Approximated Louver Shipping Weight:
      Type A: 9 Kg per m2
      Type B: 7 Kg per m2

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

      L-RFA146-T1-FLANGE_FRAME, Maximum Factory Assembly of Louver Module:

      Type A: Neck size Width x Height: 98.4” x 96.2” (2500x2445mm)
      Type B: Neck size Width x Height: 98.4” x 98”(2500x2489mm)

      L-RFA146-T1-CHANNEL_FRAME, Maximum Factory Assembly of Louver Module:

      Type A or Type B, Size Width x Height: 94.5” x 94.9” (2400x2411mm)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-RFA146-T1
    • ProduktfamilieScreens and Louvers
    • ProduktgruppeScreens and Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameLouvers
    • UNSPSCCode30161901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit