Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1100-A – Cone Diffuser

    Google-Übersetzung,
    • Kegeldiffusor für hohe Luftmengen.
    • Aus Stahl oder Aluminium.
    • Hochbeständige elektrostatische weiße Lackierung.
    • Modularer T-BAR (Außenrahmenmaß 24 x 24 Zoll) für den Einbau in 60 x 60 cm große Decken.
    • Metallplenum mit 1 Zoll hohem Hals.
    • Erhältlich mit Halsdurchmessern von 6”, 8”, 10”, 12” und 14”.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl-1100-a-cone-diffuser
    • ProduktfamilieCone Diffuser
    • ProduktgruppeCone Diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit