Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1200-A – Two Cone Diffuser

    Google-Übersetzung,
    • Zweikegeliger Diffusor für hohe Luftmengen.
    • Aus Stahl oder Aluminium.
    • Hochbeständige elektrostatische weiße Lackierung.
    • Modularer T-BAR (Außenrahmenmaß 24 x 24 Zoll) für den Einbau in 60 x 60 cm große Decken.
    • Metallplenum mit 1 Zoll hohem Hals.
    • Halsdurchmesser von 6”, 8”, 10”, 12” und 14” erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl-1200-a-two-cone-diffuser
    • ProduktfamilieCone Diffuser
    • ProduktgruppeCone Diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika