Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-TD Cone Diffuser

    Google-Übersetzung,

    Architektonischer Großvolumen-Deckendiffusor für T-BAR-Systeme mit 4-Wege-Luftverteilungsmuster.

    Spezifikation
    • Optional Accessories: Includes a radial damper for precise airflow control, adjustable manually with a regulating knob operated by a flathead screwdriver.

      Construction Material: Heavy-gauge galvanized steel.

      Frame Material: Aluminum 6063 T5.

      Radial Damper: Available for standard duct sizes from 6” to 14”.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating in White RAL9003, Laminaire's Special Grey or Matte Black.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl-td-cone-diffuser
    • ProduktfamilieCone Diffuser
    • ProduktgruppeCone Diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 11
    • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit