Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
    LAMINAIRE

    L-VL Round Grille

    Google-Übersetzung,
    • Runder Grill in Würfelform.
    • Es besteht aus Aluminium mit 12,5 x 12,5 mm großen Gittern und ist für die Ein- oder Ausblasung von Druckluft oder passiver Belüftung geeignet. Es kann auch an Fassaden als Auslass für Gasnetze oder andere Systeme installiert werden, die eine Entlüftung nach außen erfordern.
    • Sein architektonisches Design ermöglicht den Einsatz in eleganten Räumen sowie in Badezimmern und gewerblichen oder öffentlichen Bereichen.
    • Hochbeständige elektrostatische weiße Lackierung.
    • 1/2” x 1/2” Würfeltyp
    • Verfügbar: L-VL-5 = Nenngröße 5" L-VL-8 = Nenngröße 8"
    • Optionaler Dämpfer L-D2, nur für 8" Durchmesser für L-VL verfügbar.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl-vl-round-grille
    • ProduktfamilieRound Grille
    • ProduktgruppeRound Grille
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit