Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinterlüfteter Fassade/ Fräskontursysteme
Hinterlüfteter Fassade/ Fräskontursysteme
    Laminam

    Hinterlüfteter Fassade/ Fräskontursysteme

    FRÄSKONTURSYSTEME/ UNSICHTBARE BEFESTIGUNG

    Die Laminam Platten-können an der hinterlüfteten Fassade mit verdeckten Befestigungen (Metallschellen oder durchgehenden Profilen), die in entsprechende Einfräsungen (Kerf) an den unteren und oberen Kanten eingesetzt werden, befestigt werden. Mit diesem System können Laminam 12+ Platten verwendet werden.

    Laminam SpA produziert die Keramikplatte für den Bau von hinterlüfteten/ durchgehenden Fassaden. Die Ausführung wird von spezialisierten Unternehmen durchgeführt, die sich mit der Planung, der Lieferung der Unterkonstruktion und der Installation befassen. Das Projektmanagement von Laminam SpA wird Unterstützung bei der Dimensionierung der Platte in Abhängigkeit von der Windlast und für die korrekte Installation der Platte bieten.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • - Laminam-Platte aus Feinsteinzeug

      Externe Verkleidung aus Porzellankeramik, das durch Nassmahlung von Ton, Granitgestein und metamorphem Gestein mit Feldspat und keramischen Pigmenten erhalten wird. Verdichtet durch spezielle Formgebung und Sintern bei 1200 °C mit hybridem Brennen (Gas/elektrisch). Mit einfacher rechteckiger Kante und Strukturverstärkung aus Glasfaser, die mit einem kontrollierten Industrieverfahren angebracht wurde (Glasfasermatten auf der Rückseite).

      Nennstärke 12mm.

      Format: 810x3240mm oder für das Projekt geeignete Unterformate.

      Laminam SpA stellt dem Designer und dem Betriebsmanagement die Grafik- und Plattenwiderstandsdesignwerte zur Verfügung, die mit dem verwendeten System zusammenhängen.

      - Lieferung und Verlegung der Unterkonstruktion

      - Vermessungen, Bemaßung, Ausführungsplanung mit Aufstellung von Mengen und Formaten.

      - Unterkonstruktion aus Aluminium- oder Edelstahlprofilen mit geeigneter Form und geeignetem Querschnitt, die nach struktureller Berechnung entsprechend dimensioniert wurden und über "L"-Bügel aus Aluminium oder Stahl am Träger befestigt sind. Diese Bügel halten die Profile fest und ermöglichen die Wärmeausdehnung über feste und verschiebbare Verankerungspunkte. Für den Trägertyp geeignete und entsprechend dimensionierte Wandbefestigungsdübel.

      - Mechanische Befestigung mit durchgehenden unsichtbaren Schellen/Profilen aus Edelstahl AISI 304 oder gleichwertig für die Befestigung der Verkleidungsplatten an der Unterkonstruktion. Die Schellen/Profile werden mit Nieten oder selbstschneidende Schrauben an den Profilen befestigt. Der horizontale Achsabstand der Schellen und demzufolge der Unterkonstruktion aus Aluminium muss entsprechend dem Ort, der Höhe des Gebäudes und dem Winddruck bestimmt werden. Mindestfuge zwischen den Platten 5 mm.

      - Lieferung von Leibungen aus Laminam-Platten.

      - Verlegung von Unterkonstruktion und Laminam-Platten, einschließlich der Arbeitskräfte, Ausrüstungen, Befestigungselemente (Dübel, Schrauben etc.), Schnitt der Platten zur Erzielung der Unterformate ausgehend von den Hauptformaten.

      Im Angebot nicht eingeschlossene Positionen (Aufwendungen zu Ihren Lasten):

      - Mehrwertsteuer;

      - Lieferung und Verlegung des Dämmstoffs;

      - Baugerüste und/oder Arbeitsbühnen;

      - Baustellenaufwendungen;

      - Entsorgung der Verpackungskisten und/oder der anfallenden Materialien;

      - unterer oder oberer Abschluss aus anderem Material;

      - alles, was im Angebot nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceramic-slab-kerf-system
    • ProduktfamilieCeramic slab application
    • ProduktgruppeVentilated façades/ Rainscreen
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1620
    • Breite (mm)3240
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)157.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic panels
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19
    • OmniClassTitelWall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit