Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Nieten
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Nieten
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Nieten
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Nieten
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Nieten
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Nieten
    Laminam

    Hinterlüfteter Fassade/ System mit Nieten

    NIETEN/ SICHTBEFESTIGUNGSSYSTEME

    Die Laminam-Platten können an der hinterlüfteten Fassade mit Nieten aus Aluminium, Kupfer oder Edelstahl angebracht werden. Die Nieten können passend zur Oberfläche der gewählten Laminam-Platte in verschiedenen RAL-Farben geliefert werden. Je nach den geforderten Leistungen und den Merkmalen des Gebäudes und des Ortes können die Platten Laminam 3+ und Laminam 5+ verwendet werden.

    Laminam SpA produziert die Keramikplatte für den Bau von hinterlüfteten/ durchgehenden Fassaden. Die Ausführung wird von spezialisierten Unternehmen durchgeführt, die sich mit der Planung, der Lieferung der Unterkonstruktion und der Installation befassen. Das Projektmanagement von Laminam SpA wird Unterstützung bei der Dimensionierung der Platte in Abhängigkeit von der Windlast und für die korrekte Installation der Platte bieten.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • - Laminam-Platte aus Feinsteinzeug

      Externe Verkleidung aus Porzellankeramik, das durch Nassmahlung von Ton, Granitgestein und metamorphem Gestein mit Feldspat und keramischen Pigmenten erhalten wird. Verdichtet durch spezielle Formgebung und Sintern bei 1200 °C mit hybridem Brennen (Gas/elektrisch). Mit einfacher rechteckiger Kante und Strukturverstärkung aus Glasfaser, die mit einem kontrollierten Industrieverfahren angebracht wurde (Glasfasermatten auf der Rückseite).

      Nennstärke …/….

      Die Platte wird unter Verwendung von Diamantwerkzeugen gemäß den Angaben der Detailzeichnung vorab gebohrt.

      Format: 1000x3000mm/ 1620x3240mm oder für das Projekt geeignete Unterformate.

      Laminam SpA stellt dem Designer und dem Betriebsmanagement die Grafik- und Plattenwiderstandsdesignwerte zur Verfügung, die mit dem verwendeten System zusammenhängen.

      - Lieferung und Verlegung der Unterkonstruktion

      - Vermessungen, Bemaßung, Ausführungsplanung mit Aufstellung von Mengen und Formaten und Bohrungsschema.

      - Unterkonstruktion aus Aluminium- oder Edelstahlprofilen mit geeigneter Form und geeignetem Querschnitt, die nach struktureller Berechnung entsprechend dimensioniert wurden. Die Profile müssen auf Höhe der Plattenbohrungen gebohrt und mit "L"-Bügeln aus Aluminium oder Stahl am Träger befestigt werden. Diese Bügel halten die Profile fest und berücksichtigen den Ausgleich der Wärmeausdehnung über feste und verschiebbare Verankerungspunkte. Für den Trägertyp geeignete und entsprechend dimensionierte Wandbefestigungsdübel.

      - Mechanische Befestigung mit Nieten mit rundem, gewölbtem Kopf aus Edelstahl, Kupfer oder Aluminium mit Nietstift aus Edelstahl oder Aluminium. Zwischen der Platte und dem Kopf der Niete befindet sich eine Unterlegscheibe aus EPDM-Gummi oder gleichwertigem Material, um Spannungen zwischen der Platte und der Niete zu vermeiden. An der vertikalen Unterkonstruktion ist ein schwarzes komprimierbares Klebeband aus Neopren (oder gleichwertigem Material) eingesetzt, um Schwingungen zu dämpfen. Der horizontale Achsabstand der Bohrungen und demzufolge der Unterkonstruktion muss entsprechend dem Ort, der Höhe des Gebäudes und dem Winddruck bestimmt werden. Mindestfuge zwischen den Platten 5 mm.

      - Lieferung von Leibungen aus Laminam-Platten.

      - Verlegung von Unterkonstruktion und Laminam-Platten, einschließlich der Arbeitskräfte, Ausrüstungen, Befestigungselemente (Dübel, Schrauben etc.), Schnitt der Platten zur Erzielung der Unterformate ausgehend von den Hauptformaten.

      Im Angebot nicht eingeschlossene Positionen (Aufwendungen zu Ihren Lasten):

      - Mehrwertsteuer;

      - Lieferung und Verlegung des Dämmstoffs;

      - Baugerüste und/oder Arbeitsbühnen;

      - Baustellenaufwendungen;

      - Entsorgung der Verpackungskisten und/oder der anfallenden Materialien;

      - unterer oder oberer Abschluss aus anderem Material;

      - alles, was im Angebot nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceramic-slab-rivet-system
    • ProduktfamilieCeramic slab application
    • ProduktgruppeVentilated façades/ Rainscreen
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic panels
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19
    • OmniClassTitelWall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls