Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinterlüfteter Fassade/ Elementfassadensystem
Hinterlüfteter Fassade/ Elementfassadensystem
Hinterlüfteter Fassade/ Elementfassadensystem
Hinterlüfteter Fassade/ Elementfassadensystem
Hinterlüfteter Fassade/ Elementfassadensystem
Hinterlüfteter Fassade/ Elementfassadensystem
Hinterlüfteter Fassade/ Elementfassadensystem
Hinterlüfteter Fassade/ Elementfassadensystem
Hinterlüfteter Fassade/ Elementfassadensystem
    Laminam

    Hinterlüfteter Fassade/ Elementfassadensystem

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)

    ELEMENTFASSADENSYSTEM/ UNSICHTBARE BEFESTIGUNG

    Mit den Laminam-Platten können unter Verwendung von Tafeln, die durch die Montage von Platten auf Rahmen hergestellt werden, hinterlüftete Elementfassaden realisiert werden. Die Platte wird mit einem Konstruktionsklebstoff am Rahmen verklebt. Das Elementsystem bietet die Qualität eines im Werk hergestellten Produktes und gewährleistet hohe Präzision bei der Realisierung. Das Verlegen der Tafeln erfolgt extrem schnell und genau. Je nach den geforderten Leistungen und den Merkmalen des Gebäudes und des Ortes können die Platten Laminam 3+ und Laminam 5+ verwendet werden.

    Laminam SpA produziert die Keramikplatte für den Bau von hinterlüfteten/ durchgehenden Fassaden. Die Ausführung wird von spezialisierten Unternehmen durchgeführt, die sich mit der Planung, der Lieferung der Unterkonstruktion und der Installation befassen. Das Projektmanagement von Laminam SpA wird Unterstützung bei der Dimensionierung der Platte in Abhängigkeit von der Windlast und für die korrekte Installation der Platte bieten.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • - Laminam-Platte aus Feinsteinzeug

      Externe Verkleidung aus Porzellankeramik, das durch Nassmahlung von Ton, Granitgestein und metamorphem Gestein mit Feldspat und keramischen Pigmenten erhalten wird. Verdichtet durch spezielle Formgebung und Sintern bei 1200 °C mit hybridem Brennen (Gas/elektrisch). Mit einfacher rechteckiger Kante und Strukturverstärkung aus Glasfaser, die mit einem kontrollierten Industrieverfahren angebracht wurde (Glasfasermatten auf der Rückseite).

      Nennstärke …/….

      Format: 1000x3000mm/ 1620x3240mm oder für das Projekt geeignete Unterformate.

      Laminam SpA stellt dem Designer und dem Betriebsmanagement die Grafik- und Plattenwiderstandsdesignwerte zur Verfügung, die mit dem verwendeten System zusammenhängen.

      - Lieferung und Verlegung der Unterkonstruktion

      - Vermessungen, Bemaßung, Ausführungsplanung mit Aufstellung von Mengen und Formaten.

      - Unterkonstruktion aus Aluminium- oder Stahlprofilen mit geeigneter Form und geeignetem Querschnitt, mit mechanischen Befestigungen zur Verankerung des Elements. Die Profile werden über "L"-Bügel aus Aluminium oder Stahl am Träger befestigt. Diese Bügel halten die Profile fest und ermöglichen die Wärmeausdehnung über feste und verschiebbare Verankerungspunkte. Für den Trägertyp geeignete und entsprechend dimensionierte Wandbefestigungsdübel.

      - Außenverkleidung mit Tafeln, die durch die werkseitige Montage von Platten an Rahmen erzielt wurden. Die Strukturverklebung zwischen Platte und Rahmen muss mit Konstruktionsklebstoff (Silikon, Polyurethan oder MS Polymer) erfolgen, der eventuell durch Doppelklebeband unterstützt wird. Die Stärke der Silikonnaht und die Vorgehensweise zur Anbringung des Klebstoffs werden vom Hersteller angegeben. Der Rahmen besteht aus kastenförmigen Profilen oder Profilen mit allgemeinem Querschnitt aus Aluminium, die mit Befestigungswinkeln, Winkelträgern oder Spezialsystemen zusammengebaut sind. Eventuelle Verstärkungsprofile können als Verstrebung an der Rückseite der Platte angebracht werden. Befestigung an den vertikalen Profilen über mechanische Haken, Schrauben, Nieten oder andere speziell entwickelte und erprobte Systeme. Der horizontale Achsabstand der Unterkonstruktion muss entsprechend dem Ort, der Höhe des Gebäudes und dem Winddruck bestimmt werden. Für jeden Elementträger muss ein Unterkonstruktionsprofil eingeplant werden. Mindestfuge zwischen den Platten 5 mm.

      - Lieferung von Leibungen aus Laminam-Platten.

      - Verlegung von Unterkonstruktion und Laminam-Platten, einschließlich der Arbeitskräfte, Ausrüstungen, Befestigungselemente (Dübel, Schrauben etc.), Schnitt der Platten zur Erzielung der Unterformate ausgehend von den Hauptformaten.

      Im Angebot nicht eingeschlossene Positionen (Aufwendungen zu Ihren Lasten):

      - Mehrwertsteuer;

      - Lieferung und Verlegung des Dämmstoffs;

      - Baugerüste und/oder Arbeitsbühnen;

      - Baustellenaufwendungen;

      - Entsorgung der Verpackungskisten und/oder der anfallenden Materialien;

      - unterer oder oberer Abschluss aus anderem Material;

      - alles, was im Angebot nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceramic-slab-frame-system
    • ProduktfamilieCeramic slab application
    • ProduktgruppeVentilated façades/ Rainscreen
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic panels
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19
    • OmniClassTitelWall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls