Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceramic Slab/ Serie_Hado
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Hado

Google-Übersetzung,

Ein Material mit harmonischer und tiefer Anziehungskraft, ein Sediment jahrtausendealter Emotionen, das wieder zum Vorschein kommt und die Poesie der geduldigen Arbeit veranschaulicht, mit der das Wasser, das gegen den Felsen plätschert, sein charmantes und schönes Profil meißelt.

Eine fließende Umarmung zwischen Elementen, die sich in einer raffinierten architektonischen Substanz niederschlägt, umhüllt von Schwingungen des Wohlbefindens, in denen sich die Echos eines unermüdlichen Arbeitsprozesses fortsetzen. Die Zeit bringt eine extrem langsame Entwicklung mit sich, auf deren Höhepunkt ein Moment des erneuten Staunens Einzug hält.

Wie eine Welle, die durch die Epochen reist und sich aus einer fernen Vergangenheit in die neuen Räume des Lebens ausbreitet. Eine kostbare Erinnerung an eine Ewigkeit, gehüllt in strahlende Natürlichkeit, die aus der Quelle der Jahrhunderte Energie schöpft, um eine neue Welle des Designs zu formen.

Spannend, fesselnd und so aktuell wie eh und je in seiner altmodischen Fähigkeit, tiefgründig aktuell zu sein.

Kontaktieren Sie Laminam

Spezifikation
  • Laminam 3 (nominal thickness 3mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

    Laminam 3+ (nominal thickness 3,5mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

    Laminam 5+ (nominal thickness 6,2 mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    Laminam 12+ (nominal thickness 12,5mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    Laminam 20+ (nominal thickness 20,5mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerceramic-slab-serie-hado
  • ProduktfamilieSerie
  • ProduktgruppeHado
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3240
  • Breite (mm)1620
  • Tiefe (mm)5.6
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)14.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPorcelain tiles
  • Klassifizierung12 42 13
  • Format2014TitelCeramics
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
  • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring