Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceramic Slab/ Serie_Slate
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Slate

Google-Übersetzung,

Der tiefgründige Dialog zwischen Mensch und Natur äußert sich in einem Wechselspiel aus flüchtigen Einblicken und Reflexionen, in dem Mensch und Erde, zwei Gesichter, sich gegenseitig widerspiegeln und in perfekter Synergie zusammenarbeiten.

Im ständigen Austausch mit der umgebenden Umwelt zeigt uns die Natur, dass wir Teil eines komplexen und wunderbaren Lebenssystems sind. Ein harmonisches Zusammentreffen, ausgedrückt durch grandiose und zyklische Bewegungen, die der Struktur der Gemini-Kollektion Form verleihen, inspiriert von den natürlichen Strömen zwischen Erde und Himmel.

Mit der Gemini-Kollektion stellt Laminam den kollaborativen und ursprünglichen Dialog zwischen Mensch und Natur wieder her und überträgt ihn auf eine technisch hochmoderne ästhetische Ebene, wobei der Schwerpunkt auf dem Lebenszyklus der natürlichen Oberfläche von der Entstehung bis zu ihrer endgültigen Anwendung liegt.

Kontaktieren Sie Laminam

Spezifikation
  • Laminam 2 (nominal thickness 2 mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with electric firing. With single gauge square edge.

    Laminam 2+ (nominal thickness 2,6mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with electric firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

    Laminam 12+ (nominal thickness 12,5mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerceramic-slab-two-collezione-slate
  • ProduktfamilieSerie
  • ProduktgruppeSlate
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)2.6
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)15.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC011340
  • ETIM-NameCeramic tile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • Klassifizierung09 30 13
  • Format2014TitelCeramic Tiling