Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verkleidung innen / Applikation auf vorhandener Verkleidung
Verkleidung innen / Applikation auf vorhandener Verkleidung
Verkleidung innen / Applikation auf vorhandener Verkleidung
Verkleidung innen / Applikation auf vorhandener Verkleidung
    Laminam

    Verkleidung innen / Applikation auf vorhandener Verkleidung

    Verlegung als Verkleidung innen / Applikation auf vorhandener Verkleidung

    Die Platten Laminam 3+ und 5 können in der maximalen Abmessung 1000x3000 mm und die Platten Laminam 5+ in der maximalen Abmessung 1200x3000 mm und 1620x3240 mm als Verkleidung im Innenbereich eingesetzt werden. Es ist auch möglich, Laminam 12+ in Formaten zu verlegen, bei denen das Gewicht die Anwendung erlaubt. In diesem Fall muss der Bauleiter bei Platten, die ihr Gewicht nicht direkt auf den Boden ableiten, die Notwendigkeit des Einbaus mechanischer Sicherheitsvorrichtungen prüfen.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • Laminam 3+ (Nenndicke 3,5mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 5 (Nenndicke 5,6mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.

      Laminam 5+ (Nenndicke 6mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 12+ (Nenndicke 12,5mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindoor-existing-cladding
    • ProduktfamilieCeramic slab application
    • ProduktgruppeIndoor Cladding
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlass fibre
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC011951
    • ETIM-NameWall covering applicator
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tile floor channels
    • Klassifizierung12 42 13
    • Format2014TitelCeramics
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit