Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keramikplatte/ Serie_Collection
Keramikplatte/ Serie_Collection
Keramikplatte/ Serie_Collection
Keramikplatte/ Serie_Collection
Keramikplatte/ Serie_Collection
Keramikplatte/ Serie_Collection
Keramikplatte/ Serie_Collection
Keramikplatte/ Serie_Collection
Keramikplatte/ Serie_Collection
Keramikplatte/ Serie_Collection
    Laminam

    Keramikplatte/ Serie_Collection

    COLLECTION

    Die langlebigste Kollektion, die seit 2002 in Produktion ist, verkörpert das Konzept der übergreifenden Natur vollauf. Die vollgemischte Farbe übernimmt eine ausschlaggebende Rolle bei der architektonischen Beschreibung der Räume und Volumen. Collection ist eine Idee, um Umgebungen sowohl im Innen als auch im Außenbereich zu gestalten und einzurichten; die ganzflächig dekorierten Oberflächen sind der Anreiz, neue Einrichtungsgegenstände und zusätze zu schaffen und zu verkleiden, und eine unerschöpfliche Inspirationsquelle.

    Die technischen Eigenschaften dieser Kollektion machen sie sowohl für das Interior Design als auch für Anwendungen in der Architektur und im Bauwesen geeignet.

    Die Serie ist in den Formaten 1000x3000 mm, 16200x3240 mm erhältlich.

    Die Platte wird mit den modernsten Technologien produziert und vereint die reduzierte Stärke und die beachtliche Größe mit einer hohen Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, chemische Produkte, Abnutzung, Kratzer, tiefe Abschürfungen und Biegung. Sie ist zudem leicht zu reinigen, feuerfest und beständig gegen Frost, Schimmel und U V-Strahlen. Die farblichen Eigenschaften und Merkmale der Platten sind beständig, verändern sich nicht im Laufe der Zeit noch unterliegen sie den Wettereinflüssen.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • Laminam 3 (Nenndicke 3mm) Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß. Laminam 3+ (Nenndicke 3,5mm) Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte). Laminam 5 (Nenndicke 5,6mm) Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß. Laminam 5+ (Nenndicke 6mm) Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte). Laminam 12+ (Nenndicke 12mm) Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte). Laminam 20 (Nenndicke 20mm) Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerserie-collection-ceramic-slab
    • ProduktfamilieSerie
    • ProduktgruppeCollection
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-01
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung09 70 00
    • Format2014TitelWall Finishes
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes