Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keramikplatte/ Serie_IN-SIDE
Keramikplatte/ Serie_IN-SIDE
    Laminam

    Keramikplatte/ Serie_IN-SIDE

    IN-SIDE

    The Latest Laminam Technology

    Der ersten Kollektion von Keramikplatten, bei denen Masse, Oberfläche und Kante eine Kontinuität der Materialien schaffen.

    PIETRA PIASENTINA TAUPE

    Aus der Erde gewonnen, technisch geformt.

    Natürliche, durch Wasser gereinigte Rohstoffe werden in eine dauerhafte Oberfläche verwandelt, die bis zu 1620 x 3240 mm groß ist und wie echter Naturstein aussieht.

    Die Serie ist in den Formaten 1000x3000 mm und 1620x3240 mm erhältlich.

    Technologien produziert und vereint die reduzierte Stärke und die beachtliche Größe mit einer hohen Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, chemische Produkte, Abnutzung, Kratzer, tiefe Abschürfungen und Biegung. Sie ist zudem leicht zu reinigen, feuerfest und beständig gegen Frost, Schimmel und U V-Strahlen. Die farblichen Eigenschaften und Merkmale der Platten sind beständig, verändern sich nicht im Laufe der Zeit noch unterliegen sie den Wettereinflüssen.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • Laminam 5 (Nenndicke 5,6mm)Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.

      Laminam 5+ (Nenndicke 6mm)Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 12+ (Nenndicke 12,5mm)Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 20 (Nenndicke 20,5mm) Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerserie-in-side-ceramic-slab
    • ProduktfamilieSerie
    • ProduktgruppeIN-SIDE
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3240
    • Breite (mm)1620
    • Tiefe (mm)12.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)157.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPorcelain tiles
    • Klassifizierung12 42 13
    • Format2014TitelCeramics
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding