Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
    LAMP

    Stormbell Deco 170 Suspended Lamp

    Google-Übersetzung,
    Stormbell ist eine Familie von LED-Pendel-Downlights für den Innenbereich. Aufgrund ihres Designs ist sie eine ideale Lösung für die Beleuchtung von Geschäften, Hotels, Restaurants usw. Stormbell besteht aus einem weiß oder schwarz lackierten extrudierten Aluminium-Lampenkörper mit zwei Arten von Lichtausgängen, den Abstrahlwinkeln Flood oder Wide Flood und zwei Farbtemperaturen (3000K oder 4000K). Je nach Anwendung verfügt sie über einen Direktlicht-CORE oder das Modell Stormbell Deco mit einem Lichtdiffusoreffekt an der Verbindung von CORE und Reflektor. Die Reflektoren/Diffusoren bestehen aus speziellem Polycarbonat für LED und verfügen über drei Oberflächenausführungen, die unterschiedliche Beleuchtungsmöglichkeiten bieten: Weiß, Schwarz und Opal. Die Leuchte verfügt über die Schutzart IP20 und die elektrische Isolierung der Klasse I. Die Leuchte muss immer in einer maximalen Entfernung von 3 m hängend montiert werden. Um die Einstellung für das Auge angenehmer zu gestalten, können auch Accessoires integriert werden. Steuerbar unter dem Casambi-Protokoll.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstormbell-deco-170-suspended-lamp
    • ProduktfamilieSTORMBELL 170
    • ProduktgruppeINDOOR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001959
    • ETIM-NameLED-lamp/Multi-LED
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit