Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atelier Essence - Porcelain Veneers
Atelier Essence - Porcelain Veneers
Atelier Essence - Porcelain Veneers

    Atelier Essence - Porcelain Veneers

    Google-Übersetzung,

    Atelier ist per Definition eine Werkstatt oder ein Studio, insbesondere eines, das von einem Künstler oder Designer genutzt wird. Landmark Ceramics hat seine neue Palette an wertvollen Wandoberflächen aus Porzellan nach dieser Vision gestaltet. Ob Kunsthandwerk oder Nachbildung einer Graviermaschine – Atelier erweckt ausdrucksstarke Geometrie und Designs auf feinstem Porzellan zum Leben.

    WESEN  

    Essence Combed stellt eine neue dekorative Lösung in der Furnierwelt von Landmark vor: eine 3D-Textur, die sich durch kräftige Rillen auszeichnet. Die linearen Streifen und das Zusammenspiel von Schatten und Licht erinnern an die Essenz einer traditionell handgefertigten bearbeiteten Oberfläche und präsentieren eine Kombination aus natürlichen und geometrischen Elementen für eine unverwechselbare Optik.

    FURNIERWELT

    Traditionelles Furnier wird neu interpretiert, um seine Schönheit und sein authentisches Steingefühl zu bewahren und gleichzeitig dank hochleistungsfähigem Porzellanfurnier die Grenzen der Materialqualität zu erweitern. Raffinierte, moderne Oberflächen, unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen und unvorhersehbarem Wetter, immun gegen die Zeichen der Zeit. Mit Porzellanfurnier hat die Tradition eine neue Zukunft.

    FARBEN

    Montauk Weiß Gekämmt, Montauk Grau Gekämmt, Montauk Schwarz Gekämmt

    ANWENDUNGEN

    ATEMBERAUBENDE AUSSENUMGEBUNGEN: Wände, Veranden, Schwimmbäder, Feuerstellen, Außenküchen, Stützmauern, Außenfassaden

    ELEGANTE INNENEINRICHTUNG: Wohnräume, Trennwände, Kamine, Küchenrückwände, dekorative Wände, Spas

    VORTEILE

    Feuerbeständig, schimmelresistent, leicht (ca. 4 lbs/ft2), kratzfest, verbiegt sich nicht, keine Allergene, keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und kein PVC, kein Formaldehyd, frei von Kunststoff, schmutzabweisend, frostbeständig, keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und kein PVC, UV-beständig, säurebeständig, sehr lange Lebensdauer, keine Rauchentwicklung, umweltfreundlich und wiederverwertbar, auf lange Sicht kostensparend

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratelieressence
    • ProduktfamiliePorcelain Veneers
    • ProduktgruppeVeneer World - Atelier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit