Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATELIER INDIANA SALEM - Porcelain Veneers
ATELIER INDIANA SALEM - Porcelain Veneers
ATELIER INDIANA SALEM - Porcelain Veneers

    ATELIER INDIANA SALEM - Porcelain Veneers

    Google-Übersetzung,

    ATELIER

    Atelier ist per Definition eine Werkstatt oder ein Studio, insbesondere eines, das von einem Künstler oder Designer genutzt wird. Landmark Ceramics hat seine neue Palette an wertvollen Wandoberflächen aus Porzellan nach dieser Vision gestaltet. Ob Kunsthandwerk oder Nachbildung einer Graviermaschine – Atelier erweckt ausdrucksstarke Geometrie und Designs auf feinstem Porzellan zum Leben.

    I NDIANA SALEM

    Atelier ist für den Einsatz in allen vertikalen Anwendungen konzipiert, von kleinen Wänden und Küchenrückwänden bis hin zu Fassaden im Innen- und Außenbereich, um jedem Projekt, bei dem besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist, eine einzigartige Persönlichkeit zu verleihen.

    FURNIERWELT

    Traditionelles Furnier wird neu interpretiert, um seine Schönheit und sein authentisches Steingefühl zu bewahren und gleichzeitig dank hochleistungsfähigem Porzellanfurnier die Grenzen der Materialqualität zu erweitern. Raffinierte, moderne Oberflächen, unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen und unvorhersehbarem Wetter, immun gegen die Zeichen der Zeit. Mit Porzellanfurnier hat die Tradition eine neue Zukunft.

    FARBEN

    Groove L, Groove S, Dynamisch

    ANWENDUNGEN

    ATEMBERAUBENDE AUSSENUMGEBUNGEN: Wände, Veranden, Schwimmbäder, Feuerstellen, Außenküchen, Stützmauern, Außenfassaden

    ELEGANTE INNENEINRICHTUNG: Wohnräume, Trennwände, Kamine, Küchenrückwände, dekorative Wände, Spas

    VORTEILE

    Feuerbeständig, schimmelresistent, leicht (ca. 4 lbs/ft2), kratzfest, verbiegt sich nicht, keine Allergene, keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und kein PVC, kein Formaldehyd, frei von Kunststoff, schmutzabweisend, frostbeständig, keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und kein PVC, UV-beständig, säurebeständig, sehr lange Lebensdauer, keine Rauchentwicklung, umweltfreundlich und wiederverwertbar, auf lange Sicht kostensparend

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratelierindianasalem
    • ProduktfamiliePorcelain Tiles
    • ProduktgruppeDesign Work
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA