Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHARME - Porcelain Tiles
CHARME - Porcelain Tiles
CHARME - Porcelain Tiles
CHARME - Porcelain Tiles
CHARME - Porcelain Tiles
CHARME - Porcelain Tiles

    CHARME - Porcelain Tiles

    Google-Übersetzung,

    Marmor bringt die Inneneinrichtung mit seiner natürlichen und exquisiten Eleganz auf den neuesten Stand. Porzellanoberflächen, inspiriert von kostbarem Marmor, um die neuen zeitgenössischen Wohn- und Geschäftsräume mit einem frischen und dynamischen Stil neu zu interpretieren. Das Finish ist weich und natürlich, die Farben sind tief und intensiv. Die Boden- und Wandkollektion schafft wahre architektonische Meisterwerke, angereichert mit exquisiten Dekoren.

    Farben: brauner Frapuccino, Calacatta-Gold, Graphit dunkel, geädertes Statuario

    Größen: 12"x24" / 24"x24" / 24"x48" / Mosaik B, Mosaik C, Mosaik D

    Spezifikation
    • PHYSICAL PROPERTIES TEST ASTM NORTH AMERICAN

      Water absorption* (tEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot

      you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, marble, marble look

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercharme-porcelain-tile
    • ProduktfamiliePorcelain Tiles
    • ProduktgruppeLandmark Precious
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit