Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INFINITY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
INFINITY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
INFINITY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
INFINITY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
INFINITY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
INFINITY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
INFINITY - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    INFINITY - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    Google-Übersetzung,

    Die Kollektion zeichnet sich durch ausgewogene Grafiken ohne übermäßige Kontraste aus und unterstreicht einen starken architektonischen Stil. Infinity ist inspiriert von einer Mischung feinster und modernster natürlicher Kalksteine, angeordnet in sechs subtilen zeitgenössischen Farben, die von warmen Beigetönen bis zu kühleren Grautönen reichen. Es handelt sich um eine einzigartige Kollektion, die sich ideal für freie und vielseitige Gestaltung eignet, auch dank der tadellosen technischen Leistungen des besten Feinsteinzeugs.

    Infinity interpretiert zeitgenössische Trends, Ausdruck eines einfachen Geschmacks, der durch die weichen und natürlichen Farben des Steins erzählt wird. Eine Kollektion von Oberflächen, die reich und natürlich und gleichzeitig elegant und raffiniert aussehen, ideal für große und weitläufige Umgebungen, in denen die Stärke des Materials in Projekten mit minimalistischen Linien zum Ausdruck kommt.

    Farben: Himmel, Absolut, Kosmos, Wüste, Weltraum, Erde

    Größen: 12"x24" / 24"x24" / 24"x48" / Welle

    Ausführungen: matt, griffig

    Spezifikation
    • PHYSICAL PROPERTIES TEST ASTM NORTH AMERICAN

      Water absorption* (tEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000): ≥ 0.42 ( ≥ 0.6 for the grip finish)

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot

      you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, stone, stone look, limestone

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinfinity-porcelain-tile
    • ProduktfamiliePorcelain Tiles
    • ProduktgruppeLandmark Stone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA