Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)

    LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)

    Google-Übersetzung,

    Landmark Contract ist die perfekte Lösung für alle, die hochwertige Feinsteinzeugfliesen zu erschwinglichen Preisen und ansprechendem Design suchen.

    Ein komplettes Sortiment an eleganten Vorschlägen aus glasiertem Porzellan, das für zeitgenössische Innenanwendungen erhältlich ist, in einer perfekten Balance zwischen Budget und ansprechendem Stil.

    Mit Landmark Contract können Sie sich auf eine umfassende Auswahl an Looks für Innenanwendungen verlassen: von edlem Marmor bis zu edlem Stein, von Beton bis Metall, von Harz bis zu natürlichem Holzeffekt.

    Ein breites Angebot an Keramikoberflächen, um Sie bei der Auswahl des Stils Ihres nächsten Raums glücklich zu machen.

    Landmark Contract-Kollektionen bieten weitere Vorteile wie mehrere Größen von 12"x24", 8"x40" und 24"x48", zusammen mit vielseitigen dekorativen Mosaiken und koordinierten Bullnasen.

    Sammlungen: Dolomiten, Malibu, Chicago, Aspen, Boston, Nashville, New York, Portland, Sequoia, Tibur, Toskana, Washington

    Aussehen: Stein, Marmor, Holz, Travertin, Beton, Zement, Harz

    Farben: weiß, beige, braun, hellgrau, grau, dunkelgrau, gold, silber

    Größen: 12"x24 / 8"x40" / 24"x48"

    Spezifikation
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM  C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTMC485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTMC502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTMC650): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTMC499): Range: 0.04 in COMPLY WITH ANSI A137.1

      *Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results areavaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. 

      • Be sure to use pavers belonging to the same caliber. 
      • Test results are available on request. 

      The information provided can be subject to change. Please refer to contract.landmarkceramics.com for the latest, most accurateand up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, glazed, marble, stone, wood, travertine, cement, concrete, resin

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlandmark-contract-porcelain-tile
    • ProduktfamilieLandmark Contract - Glazed Porcelain Tiles
    • ProduktgruppeLandmark Contract - Glazed Porcelain Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit