Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    Google-Übersetzung,

    Made.in ist Landmarks elegante Kollektion von zementinspirierten Oberflächen, die entwickelt wurde, um Total-Look-Projekten, bei denen Materie der Protagonist ist und Kontinuität von innen nach außen erfordert, ein warmes, zeitgemäßes Gefühl zu verleihen.

    Städtische Umgebungen mit raffiniertem Geschmack, moderne Umgebungen, in denen Minimalismus ein Gefühl von Gemütlichkeit vermittelt, erhabene Räume, um Innen- und Außenbereichen in Geschäfts- oder Wohnumgebungen eine einladende Atmosphäre zu verleihen. Made in ist die Kollektion, die die Ästhetik von formalem Beton mit den Erwartungen an Feinsteinzeug verbindet.

    Farben: Freedom White, Heritage Beige, Passion Silver, Vision Grey, Liberty Black, Weiß, Beige, Silber, Grau, Schwarz

    Größen: 12"x24" / 24"24 / 24"x48" / Mosaik A

    Ausführungen: matt, griffig

    Spezifikation
    • PHYSICAL PROPERTIES 

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42 ( ≥ 0.6 for the grip finish)

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, concrete, cement, concrete look, cement look, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermade-in-porcelain-tile
    • ProduktfamiliePorcelain Tiles
    • ProduktgruppeLandmark Contemporary
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit