Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRO LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
PRO LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
PRO LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers

    PRO LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers

    Google-Übersetzung,

    PRO LEDGESTONE

    Ein elegantes Finish, das sich hervorragend für Innenräume oder glatte Außenumgebungen eignet und modernes Design und raffinierten Geschmack kombiniert. Pro ledgestone bildet die Muster von Mauerwerk nach, indem es gestapelte Leisten verwendet, die dank perfekter Schnitte und professioneller Installation idealerweise keine Fugen aufweisen.

    DIE BLUESTONE-SAMMLUNG

    Bluestone findet Inspiration in den raffiniertesten und am meisten verwendeten amerikanischen Steinen aus Pennsylvania. Der Bluestone ist ein berühmter Stein, der in ganz Nordamerika bekannt ist und in einigen der wichtigsten Architekturen verwendet wird. Eine äußerst vielseitige Auswahl, die in den Alternativen Full Color, Blue Select und Tumbled erhältlich ist und sich je nach Umgebung und gewünschtem Look entweder einblenden oder Kontrast hervorheben kann.

    FURNIERWELT

    Traditionelles Furnier wird neu interpretiert, um seine Schönheit und sein authentisches Steingefühl zu bewahren, während es dank hochleistungsfähigem Porzellanfurnier die Grenzen der Materialexzellenz überschreitet. Edle, moderne Oberflächen, unempfindlich gegen extreme Temperaturen und unvorhersehbares Wetter, immun gegen die Zeichen der Zeit. Die Tradition hat mit Porzellanveneers eine neue Zukunft.

    FARBEN

    Grau, Blue Select, Vollfarbe, getrommelt

    ANWENDUNGEN

    ATEMBERAUBENDE AUßENUMGEBUNGEN: Wände, Veranden, Schwimmbäder, Feuerstellen, Außenküchen, Stützmauern, Außenfassaden

    ELEGANTE INNENEINSTELLUNG: Wohnräume, Trennwände, Kamine, Spritzschutz, dekorative Wände, Spas

    VORTEILE

    Feuerfest, schimmelresistent, geringes Gewicht (ca. 4 lbs/ft2), kratzfest, knickt nicht, keine Allergene, keine VOC und PVC, kein Formaldehyd, kunststofffrei, schmutzabweisend, frostbeständig, keine VOC und PVC, UV Beständig, säurebeständig, sehr lange Lebensdauer, keine Rauchentwicklung, umweltfreundlich und recycelbar, Kostenersparnis im Laufe der Zeit

    Spezifikation
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM: BOT 3000): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance (DIN 51097): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance  (DIN 51130):  NOT APPLICABLE

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM: C1026): RESISTANT

      Resistance to thermal shock (TEST ASTM C484): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Resistance to stain (TEST ASTM C1378): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpro-ledgestone-bluestone-porcelain-veneer
    • ProduktfamiliePorcelain Veneers
    • ProduktgruppeVeneer World - Pro Ledgestone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit