Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAPITEC ADAPTIVE PANELS
LAPITEC ADAPTIVE PANELS
LAPITEC ADAPTIVE PANELS
    Lapitec
    Archiviert

    LAPITEC ADAPTIVE PANELS

    Lapitec® ist eine Platte aus Sinterstein. Dieses innovative Material wird in Form von großformatigen Platten mittels einer exklusiven patentierten Technologie hergestellt, das sowohl im Innen- als auch Außenbereich Anwendung findet. Der Sinterstein Lapitec® ist beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse, Sonnenlicht (UV), Hitze, Frost und Absorption. Die verschiedenen Oberflächen von Lapitec® machen die Platten sowohl für Böden als auch Wandverkleidungen geeignet. (siehe Klassifizierung nach den Richtlinien DIN 51130, DIN 51097, UNI EN 14231). Lapitec® ist mit einer Vielzahl von Klebstoffen und Befestigungen kompatibel, mit denen er auf Trägermaterialien verschiedenster Art verlegt und montiert werden kann. Der Stein kann ohne Einschränkung in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden, auch unter besonders anspruchsvollen Bedingungen (feuchte Umgebungen, Salzatmosphäre, Vorhandensein aggressiver Schadstoffe ...).
    Spezifikation
    • Dank der unterschiedlichen Oberflächen und Stärken eignen sich die Lapitec®-Platten für Verkleidungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Siehe das Handbuch „Planung und Verlegung VERKLEIDUNGEN“, um die Anwendbarkeit jeder Stärke für verschiedene Zwecke zu überprüfen. Siehe das Handbuch „Planung und Verlegung BELÜFTETE FASSADEN“, um alle für die Montage von Lapitec-Platten möglichen Befestigungssystem zu entdecken.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLAPITEC-ADAPTIVE-PANELS
    • ProduktfamilieLapitec for sufaces
    • ProduktgruppeSintered stone adaptive components
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSintered stone
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit