Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAPITEC CLADDING
LAPITEC CLADDING
LAPITEC CLADDING
    Lapitec
    Archiviert

    LAPITEC CLADDING

    Lapitec® ist eine Platte aus Sinterstein. Dieses innovative Material wird in Form von großformatigen Platten mittels einer exklusiven patentierten Technologie hergestellt, das sowohl im Innen- als auch Außenbereich Anwendung findet. Der Sinterstein Lapitec® ist beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse, Sonnenlicht (UV), Hitze, Frost und Absorption. Die verschiedenen Oberflächen von Lapitec® machen die Platten sowohl für Böden als auch Wandverkleidungen geeignet. (siehe Klassifizierung nach den Richtlinien DIN 51130, DIN 51097, UNI EN 14231). Lapitec® ist mit einer Vielzahl von Klebstoffen und Befestigungen kompatibel, mit denen er auf Trägermaterialien verschiedenster Art verlegt und montiert werden kann. Der Stein kann ohne Einschränkung in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden, auch unter besonders anspruchsvollen Bedingungen (feuchte Umgebungen, Salzatmosphäre, Vorhandensein aggressiver Schadstoffe ...).
    Spezifikation
    • Die Platten Lapitec® eignen sich sowohl zur Verkleidung im Innen- als auch Außenbereich. Alle Anwendungen wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern entwickelt und zertifiziert: Mapei, Sika, Ardex, Laticrete, PCI-Basf. Siehe das Handbuch „Planung und Verlegung VERKLEIDUNGEN“, um die Anwendbarkeit jeder Stärke für verschiedene Zwecke zu überprüfen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLAPITEC-CLADDING
    • ProduktfamilieLapitec for cladding
    • ProduktgruppeSintered stone slabs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSintered stone
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems