Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAPITEC FAÇADE ADAPTIVE PANELS
LAPITEC FAÇADE ADAPTIVE PANELS
LAPITEC FAÇADE ADAPTIVE PANELS
    Lapitec
    Archiviert

    LAPITEC FAÇADE ADAPTIVE PANELS

    Lapitec® ist eine Platte aus Sinterstein. Dieses innovative Material wird in Form von großformatigen Platten mittels einer exklusiven patentierten Technologie hergestellt, das sowohl im Innen- als auch Außenbereich Anwendung findet. Der Sinterstein Lapitec® ist beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse, Sonnenlicht (UV), Hitze, Frost und Absorption. Die verschiedenen Oberflächen von Lapitec® machen die Platten sowohl für Böden als auch Wandverkleidungen geeignet. (siehe Klassifizierung nach den Richtlinien DIN 51130, DIN 51097, UNI EN 14231). Lapitec® ist mit einer Vielzahl von Klebstoffen und Befestigungen kompatibel, mit denen er auf Trägermaterialien verschiedenster Art verlegt und montiert werden kann. Der Stein kann ohne Einschränkung in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden, auch unter besonders anspruchsvollen Bedingungen (feuchte Umgebungen, Salzatmosphäre, Vorhandensein aggressiver Schadstoffe ...).
    Spezifikation
    • Die Lapitec-Platten eignen sich für durchgehende Fassaden mit verschiedenen Befestigungssystemen, d.h. sowohl mechanische als auch mittels der Verwendung von Klebstoffen. Alle Systeme wurden im Hinblick auf strukturelle Belastbarkeit untersucht und von Lapitec in Zusammenarbeit mit jedem Hersteller zertifiziert. LAPITEC H1 (in Zusammenarbeit mit der KEIL BEFESTIGUNGSTECHNIK GmbH) Mechanisches Befestigungssystem KEIL LAPITEC H2 (in Zusammenarbeit mit der FISCHER ITALIA S.r.l.) Mechanisches Befestigungssystem FISCHER LAPITEC V (in Zusammenarbeit mit der SFS INTEC) Mechanisches Befestigungssystem mittels Nieten Auf Anfrage können thermobeschichtete Nieten in Plattenfarbe geliefert werden. LAPITEC B (in Zusammenarbeit mit DOW CORNING und SIKA) Die Systeme für die Verklebung müssen in enger Zusammenarbeit mit den Klebstoffherstellern und unter absoluter Einhaltung der von ihnen angegebenen Angaben hergestellt werden. Die technischen Spezifikationen der verschiedenen Befestigungssysteme sind in den Tabellen im entsprechenden Abschnitt des Handbuchs „Planung und Verlegung von BELÜFTETEN FASSADEN" aufgeführt, das unter https://www.lapitec.de/download/handb%C3%BCcher abrufbar ist. Weitere Einzelheiten zur Planung finden Sie unter https://www.lapitec.de/download/design.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLAPITEC-FACADE-ADAPTIVE-PANELS
    • ProduktfamilieLapitec for ventilated facade
    • ProduktgruppeSintered stone slabs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSintered stone
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems