Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Constant Force Post - BUOS/Composite
Latchways

Constant Force Post - BUOS/Composite

Google-Übersetzung,

Bauseitige Überdachung
Die Latchways-Absturzsicherungslösung von MSA, die den Constant Force Post enthält, ist für die Installation auf allen wichtigen vor Ort gebauten Dachsystemen zugelassen. Es arbeitet horizontal und entlang von Neigungen und kann für bis zu drei gleichzeitige Benutzer ausgelegt werden.

Die Constant Force-Pfosten werden oben mit Heftschrauben durch ein Verfahren, das die Unversehrtheit des Daches nicht beeinträchtigt, am Dachblech befestigt. Ebenso wichtig ist, dass im Falle eines Sturzes alle auf das System erzeugten Lasten von den Constant Force-Pfosten absorbiert werden und daher die Dachplatten, an denen sie befestigt sind, nicht beschädigt werden.

Um das ästhetische Gesamtbild zu verbessern, können die Pfosten von Constant Force farblich auf die Dachbahnen abgestimmt geliefert werden.

Latchways Constant Force Pfosten für BUOS und Verbunddachobjekte. Das Objekt hat eine Reihe von Parameterwerten für Kronenfrequenzen und Dachkonstruktion. Der Latchways Constant Force-Pfosten enthält eine patentierte energieabsorbierende Technologie, die die Last im Falle eines Sturzes auffängt. Vollständig getestet nach EN 795:2012 und konform mit CEN TS 16415:2013.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerconstant_force_post_buos_composite
  • ProduktfamilieConstant Force Post
  • ProduktgruppeBUOS/Composite
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • IFCClassificationTransportelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_30_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFixed rig suspended access systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit