Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isoparfire Glass Elegant 2

Isoparfire Glass Elegant 2

Google-Übersetzung,

Wenn die Ästhetik dem Gebäude Wert verleiht, kommt ISOPARFIRE® GLASS ELEGANT 2 ins Spiel: die leichteste Sandwichplatte der Kategorie, deren Brandverhalten unter die Klasse A2-s1,d0 fällt. Es zeichnet sich aus, um eine visuelle Kontinuität zu gewährleisten und die ästhetische Wirkung hervorzuheben.

Die beiden Blechträger können entweder aus vorlackiertem oder plastifiziertem verzinktem Stahl, geprägtem naturfarbenem oder vorlackiertem Aluminium oder Edelstahl bestehen.

Dichte der Isolierung
Dichte: 55 kg/m3 ±10 %.
Andere Dichten optional erhältlich.
Wärmeleitfähigkeit bis č = 0,039 Watt/mK
Hinweis: Aus fertigungstechnischen Gründen ist es unmöglich, die Lippe des Gelenks zu füllen. Dies liegt an den Eigenschaften der Art der Isolierung.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOPARFIRE® GLASS 2 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: fibreglass.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    NB: a production level is not possible to fill the lip of the joint to the characteristics of the type of insulation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisoparfire-ei-elegant-2
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeFiberglass
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit