Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurotre

Eurotre

Google-Übersetzung,

Die EUROTRE®-Platte von Lattonedil hat drei Rippen, ist in sechs verschiedenen Dicken erhältlich, um eine vielseitige Anwendung zu gewährleisten, und bietet eine gute ästhetische Leistung und Zuverlässigkeit in Bezug auf Festigkeit.
Der Hauptvorteil von EUROTRE® besteht darin, dass es äußerst kostengünstig und erschwinglich ist, wodurch es ideal für den Einsatz in Situationen ist, in denen keine harten Betriebsbedingungen zu erwarten sind.

Spezifikation
  • Lattonedil EUROTRE® Roof panel.

    . 3 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereurotre
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-27
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
  • OmniClassTitelMetal Roof Panels
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit